メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 4.5V〜11.5Vの入力範囲
  • 回路ブレーカによる入力電流検出
  • ±1%の監視精度
  • プログラマブル内部スイッチング周波数
    • 1.0、1.5、2.0、3.0MHz
  • 外部同期クロック入力
    • 1.5MHz〜3MHzの範囲
  • プログラマブなシーケンスとソフトスタート
  • 負荷スイッチを内蔵した2つの常時オンLDO
  • 2つの内蔵降圧コンバータ
  • 1つの統合昇降圧コンバータ
  • 1つの大電流降圧コントローラ
  • 2つのロードスイッチコントローラ
  • 2つの外部LDOモニタ
  • パワーグッドフラグ
  • グローバルイネーブル入力
  • CH1:昇降圧レギュレータ
    • 最大700mA
    • 5.1V〜5.8Vの出力範囲
  • CH2:降圧レギュレータ
    • 最大2.2A
    • 3V〜4.55Vの出力範囲
  • CH3:降圧コントローラ
    • 同期NFETドライバ
    • 3.0V〜3.75Vの出力範囲
    • 最大4Aをサポート
  • CH4:降圧レギュレータ
    • 最大600mA
    • 3.2V〜4.2Vの出力範囲
  • LDO1:300mA、常時オン
  • LDO2:200mA、常時オン
  • パッケージ:56ボールWLCSP (2.975mm x 3.375mm)

説明

DA6102は、2セルリチウムイオンバッテリ駆動システム用に設計された統合マルチチャネルPMICです。入力電圧範囲が広いため、各チャネルにバッテリを直接接続でき、バッテリ寿命を最大化できます。また、このPMICは、バッテリ電流検出および過電流シャットダウン用の回路ブレーカ制御を備えた高精度入力電流検出機能も備えています。

DA6102は、2つの降圧レギュレータ、昇降圧レギュレータ、高電流降圧コントローラ、および2つの常時オンLDOを集積化しています。高レベルでの集積化と高周波動作(最大3MHz)の組み合わせにより、PCBサイズと外付け部品点数の両方が最小限に抑えられ、ソリューションサイズとしても最小限に抑えられます。DA6102は、非常に低いRDSON FETにより、高効率の降圧および昇降圧レギュレーションを可能にします。

メリット

  • 高効率
  • 広い入力電圧範囲
  • 各チャンネルのプログラマブル起動シーケンスおよび保護機能
  • 高精度±1%入力電流検出監視
  • 高周波動作 – 薄型部品

パラメータ

属性値
Total step-down DC/DC converter channels (#)3
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage (Max) (V)11.5
Output Current Max (A)6.8
Outputs (#)6
Function6-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
WLCSP560.4

アプリケーション

  • デジタル一眼レフカメラ
  • ミラーレスカメラ
  • ハンドヘルドPOS端末
  • 2 セルのバッテリアプリケーション
型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
DA6102-80VL2ActiveN/A在庫切れWLCSP56#Tape & Reel1Yes-40 to +85°C
DA6102-80VL6ActiveN/A在庫切れWLCSP56#Tape & Reel1Yes-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。