| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | WLCSP |
| Pkg. Code: | WD0064AA |
| Lead Count (#): | 64 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.9 x 3.42 x 0.39 |
| Pitch (mm): | 0.35 |
| Pb (Lead) Free | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Software Support | ADP |
| Lead Count (#) | 64 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.9 x 3.42 x 0.39 |
| Carrier Type | Reel |
| Temp. Range (°C) | -30 to +85°C |
| Device Functions | Single chip |
| I/O Type | GPIOs, SPIs, UARTs, I2Cs, I3C, USB2.0, DAIs, PDMs, 6 ch ADC |
| Memory External | Yes |
| Pkg. Type | WLCSP |
| Power Amplifier | 12 |
| Processor CPU MIPS (MIPS) | 160 |
| Processor DSP MIPS (MIPS) | 320 |
DA14870 Bluetooth®デュアルモードオーディオICは、ルネサスのスマートコーデックおよびシステムPMICと組み合わせることで、高性能ポータブルBluetoothオーディオ製品向けの柔軟で低消費電力のチップセットを形成します。 Arm® Cortex®-M33Fプロセッサ、Tensilica® Fusion F1オーディオDSP、Bluetooth SIG v6.0準拠のコア層、USB 2.0 HS/FSを含む豊富なな周辺機器と通信インタフェースを備えています。 専用の低消費電力エッジAIニューラルネットワーク・プロセッサー(NNP)は、音声アクティビティ検出(VAD)、ホットワード検出(HWD)、音響イベント検出(ガラスが割れるなど)、オーディオシーン検出(音楽など)などの高度な機能をサポートし、文脈認識を可能にします。
カスタマー開発キット(CDK)ハードウェアとオーディオ開発プラットフォーム(ADP)ソフトウェアおよびツールを含むDA14870開発キットは、Bluetoothオーディオ製品の展開を加速し、市場投入までの時間を短縮するための柔軟なプラットフォームを提供します。