メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WFFCQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):22
Pkg. Dimensions (mm):3.5 x 3.5 x 0.55
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWFFCQFN
Lead Count (#)22
Carrier TypeTape & Reel
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationSINGAPORE
10-Bit A/D Converter (ch)3
2MbpsNot Supported
ADC10-bit x 3-ch
AoANot Supported
AoDNot Supported
ApplicationAutomotive BMS, Automotive PEPS, Automotive OBD, Automotive TPMS
Bluetooth® MeshNot Supported
CPUM0+
Clock Rate (MHz)16
DMAYes
DMA (ch)4
Execute from FLASHNo
Extended AdvertisingNot Supported
External Rails and Load CapacityNone
Flexible System ClockYes
GATT CachingNot Supported
GPIOs (#)9
Hardware Crypto EngineYes
I2C (#)1
Integrated Battery ChargerNo
Integrated DCDCIntegrated Buck DC-DC converter
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
LE Data Length ExtensionsSupported
Longevity2040 3月
MCU/MPUM0 +
MOQ4000
Memory Size (OTP) (KB)12
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)16
Output Power Range (dBm)-19 - 4
Pb (Lead) FreeYes
Periodic AdvertisingNot Supported
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.5 x 3.5 x 0.55
Price (USD)$2.93888
Proprietary 2G4 protocolNo
QSPI Interface (#)0
Qty. per Reel (#)4000
RAM (KB)64KB
ROM (KB)160
Recommended for new DesignsYes
Rx current (mA)2.1
SPI (#)1
SecurityYes
Security & EncryptionAES-128, TRNG
Sensitivity (dBm) (dBm)-94.5
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
Tape & ReelYes
Temperature Sensor (ch) (#)1
Thickness (mm)0.55
Tx Current (mA)3.5
UART (#)2
USB Ports (#)0
Vcc (V)1.8-3.6
Wireless StandardBLE 5.3 Core specification

説明

DA14533 は超低消費電力、且つAEC-Q100 Grade 2規格に適合したシステムオンチップ(SoC)で、2.4GHz トランシーバと、64kBのRAMと12kBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを備えたArm® Cortex®-M0+ MCUを内蔵しています。 このSoCは、スタンドアロンのアプリケーションプロセッサとして、ホスト型システムのData Pumpとしても機能します。 超低消費電力は、内蔵の低IQ降圧DC/DCコンバータを使用して実現することができ、降圧モードではスリープ中もアクティブなままです。

無線トランシーバ、ベースバンドプロセッサ、および認定されたBluetooth® Low Energy(LE)スタックは、Bluetooth® Core 5.3に準拠しています。