メインコンテンツに移動

概要

説明

The D2-4P (D2-45057 and D2-45157) devices are complete System-on-Chip (SoC) Class-D digital audio amplifiers. These devices combine high performance integrated Power Stages, an optimized Audio Processor feature set, and a PWM controller to offer a complete, powerful, and very cost effective audio solution for high volume and cost-critical products. This 4th generation Digital Audio Processor (D2-4P) device combines extensive integrated Digital Signal Processor (DSP) audio processing with amplifier control for a complete audio solution. Its ease of integration into the existing system processor provides complete support for all system product and amplifier functions. The four configurable Power Stages operate as four separate Half-Bridge outputs, as two Full-Bridge outputs, or in combinations of Half-Bridge plus Full-Bridge, which provides flexible loudspeaker drive solutions. Separate PWM outputs provide additional combinations to drive headphone outputs or line level stereo and subwoofer outputs.

特長

  • All digital Class-D amplifier and controller with integrated Digital Signal Processing (DSP)
  • Four integrated Power Stages supporting: 2 Channels, Bridged, 4 Channels, Half-Bridge, 2 Channels, Half-Bridge, plus 1 Channel, Bridged
  • Output power (bridged): 25W (8Ω, <1% THD); 30W (8Ω, <10% THD)
  • Fully programmable Digital Signal Processing (DSP)
  • Includes D2 Audio DSP Sound Enhancement Algorithm and DTS®(SRS) WOW/HD™ Audio Enhancement Algorithms
  • I2S and S/PDIF™ digital audio inputs
  • Asynchronous sample rate converters; sample rates from 32kHz up to 192kHz
  • Wide 9V to 26V Power Stage HV supply range, plus internally-generated gate drive supply
  • Temperature and undervoltage monitoring and individual channel protection

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.33 MB
EOL通知 PDF 603 KB
アプリケーションノート PDF 184 KB
アプリケーションノート PDF 147 KB
アプリケーションノート PDF 445 KB
アプリケーションノート PDF 297 KB
アプリケーションノート PDF 346 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。