メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Insulated-Gate Bipolar Transistors (IGBT)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:pkg_6746
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 1.75
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
RoHS (CY20AAJ-8H-T13#F10)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOP
Lead Count (#)8
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
Channels (#)1
IC @25 °C (A)130
Lead CompliantYes
Length (mm)5
MOQ2500
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 1.75
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.75
VCES (V)400
VDSS (Max) (V)400
Width (mm)4

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.