| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | DFN10 |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.75 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | MALAYSIA |
| Advanced Features | 3.3V and 5V LDO options, Embedded reverse polarity and overcurrent protection, Automatic recovery |
| Channels (#) | 1 |
| MOQ | 5000 |
| Master/Device | D |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.75 |
| Pkg. Type | DFN10 |
| Price (USD) | $1.80323 |
| Qty. per Reel (#) | 5000 |
| Supply Voltage (V) | 7 - 36 |
CCE4503は、デバイスの観点でとても使いやすい、IO-Link準拠トランシーバです。小さく、シンプルにアプリケーションを維持しつつ、 IO-Linkに準拠した通信機能と高度な保護回路や追加機能を提供しています。
UARTインタフェース(TXD、RXD、TXEN)で制御され,出力ドライバはPNP、NPN、プッシュプルに設定可能です。 3種類のLDOオプションと自動ウェイクアップ機能により、システム全体の要件を簡素化し、外部回路を追加する必要性を低減します。 逆極性保護、過電流保護、低電圧検出、熱保護などの保護機能を内蔵しており、信頼性の高い機能と通信を実現します。
3mm × 3mmの小型DFN10パッケージで、特にスペースに制限のあるセンサやアクチュエータ用途に適しています。
CCE4503 IO-Linkデバイストランシーバは、IO-Linkデバイスアプリケーションに適しており、IO-Linkインタフェースおよび、2013年7月以降のシステム仕様Version 1.1.2に準拠しています(www.io-link.orgからお求めいただけます)。
エンドツーエンドのシステム・ソリューションとして、ルネサスはCCE4510 2チャンネル IO-Link Masterトランシーバも提供しています。