メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
コスト最適の機能セットを持つIO-Linkデバイストランシーバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN10
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationMALAYSIA
Advanced Features3.3V and 5V LDO options, Embedded reverse polarity and overcurrent protection, Automatic recovery
Channels (#)1
MOQ5000
Master/DeviceD
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Pkg. TypeDFN10
Qty. per Reel (#)5000
Supply Voltage (V)7 - 36

説明

CCE4503は、デバイスの観点でとても使いやすい、IO-Link準拠トランシーバです。小さく、シンプルにアプリケーションを維持しつつ、 IO-Linkに準拠した通信機能と高度な保護回路や追加機能を提供しています。

UARTインタフェース(TXD、RXD、TXEN)で制御され,出力ドライバはPNP、NPN、プッシュプルに設定可能です。 3種類のLDOオプションと自動ウェイクアップ機能により、システム全体の要件を簡素化し、外部回路を追加する必要性を低減します。 逆極性保護、過電流保護、低電圧検出、熱保護などの保護機能を内蔵しており、信頼性の高い機能と通信を実現します。

3mm × 3mmの小型DFN10パッケージで、特にスペースに制限のあるセンサやアクチュエータ用途に適しています。

CCE4503 IO-Linkデバイストランシーバは、IO-Linkデバイスアプリケーションに適しており、IO-Linkインタフェースおよび、2013年7月以降のシステム仕様Version 1.1.2に準拠しています(www.io-link.orgからお求めいただけます)。

エンドツーエンドのシステム・ソリューションとして、ルネサスはCCE4510 2チャンネル IO-Link Masterトランシーバも提供しています。

メリット

  • すべてのIO-Linkフレームタイプに対応
  • 最適化された機能セットで業界で最大のコスト効率を実現
  • 保護機能の向上
  • 低消費電力
  • 外部回路がほとんど不要
  • 特にスペースに制約のあるアプリケーションに最適