メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IT (RMS) : 5 A
  • VDRM : 600 V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 20 mA (10 mA) Note6
  • Tj: 150°C
  • Non-insulated Type
  • Planar Passivation Type

説明

Renesas triacs, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150℃ and are provided in a variety of packages, are ideal for white goods and home appliances.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
BCR5CM-12LB-1#BB0ObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
RoHS:JA
TO-220AB4#TubeYes
BCR5CM-12LB-A8#BB0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TO-220AB4#TubeYes
BCR5CM-12LB#BB0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TO-220AB4#TubeYes
BCR5CM-12LB#BH0ObsoleteN/AOut of StockContactTO-220ABA4#TubeYes
BCR5CM-12LB1J6#BB0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TO-220AB4#TubeYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。