メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IT(RMS): 0.8 A
  • VDRM : 600 V
  • IRGTI, IRGT III: 5 mA
  • Tj: 125 °C
  • Planar Passivation Type

説明

Renesas triacs, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150℃ and are provided in a variety of packages, are ideal for white goods and home appliances.

適用されたフィルター