メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

車載用インピーダンスセンサ

ルネサスの先進インピーダンスセンサが精密測定の真価を解き放ちます。 高感度と広い周波数範囲を特長とするこれらのセンサは、電気インピーダンスの検出と分析において、比類のない精度を提供します。

品質へのこだわり

品質へのこだわり

ルネサスは、あらゆる条件下で完璧な性能を発揮するために、厳格なテストと品質保証プロセスを経た製品を提供します。 当社のインピーダンスセンサは、一歩先を行くために必要な多様性と信頼性を提供します。

一貫したパフォーマンス

一貫したパフォーマンス

ルネサスのインピーダンスセンサはノイズと干渉を最小限に抑え、一貫性と信頼性の高い測定結果を提供します。これにより、産業オートメーションから車載センシングまで、あらゆる場面での意思決定プロセスを強化します。

複数の診断機能

複数の診断機能

総合的な評価を容易にするよう設計された当社のセンサは、高度な診断機能を備えています。 インピーダンスのばらつきを解析することで、潜在的な異常を検出できるデータを提供し、時間とコストを削減する予防保全を可能にします。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。