適用されたフィルター
172製品中の172
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
カテゴリ
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
80V, 360A, 1.06mΩ, TOLT, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $2.10
サンプル入手可能
—
TOLT
16
9.90 x 15.00 x 2.30
80V, 340A, 1.3mΩ, TOLT, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $1.71
サンプル入手可能
—
TOLT
16
9.90 x 15.00 x 2.30
80V、340A、1.3mΩ、TOLL、Nチャネル、REXFET-1 車載用パワーMOSFET
1ku | $1.59
サンプル入手可能
—
TOLL
8
9.90 x 11.68 x 2.30
80V, 30A, 17.2mΩ, μSO8-FL, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $0.29
サンプル入手可能
—
uSO8-FL
8
3.3 x 3.5 x 0.85
80V, 50A, 9.3mΩ, μSO8-FL, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $0.36
サンプル入手可能
—
uSO8-FL
8
3.3 x 3.5 x 0.85
80V, 90A, 5.6mΩ, SO8-FL, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $0.47
サンプル入手可能
—
SO8-FL
8
5.15 x 6.10 x 1.00
80V, 140A, 3.1mΩ, SO8-FL, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $0.67
サンプル入手可能
—
SO8-FL
8
5.15 x 6.10 x 1.00
80V, 175A, 2.4mΩ, SO8-FL, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $0.79
サンプル入手可能
—
SO8-FL
8
5.15 x 6.10 x 1.00
150V, 200A, 3.4mΩ, TOLT, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $3.52
サンプル入手可能
—
TOLT
16
9.90 x 15.00 x 2.30
150V、200A、3.4mΩ、TOLL、Nチャネル、REXFET-1 車載用パワーMOSFET
1ku | $3.36
サンプル入手可能
—
TOLL
8
9.90 x 11.68 x 2.30
150V, 190A, 3.9mΩ, TOLT, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $2.63
サンプル入手可能
—
TOLT
16
9.90 x 15.00 x 2.30
150V、190A、3.9mΩ、TOLL、Nチャネル、REXFET-1 車載用パワーMOSFET
1ku | $2.11
サンプル入手可能
—
TOLL
8
9.90 x 11.68 x 2.30
100V, 160A, 2.9mΩ, SO8-FL, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $0.79
サンプル入手可能
—
SO8-FL
8
5.15 x 6.10 x 1.00
100V, 130A, 3.7mΩ, SO8-FL, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $0.67
サンプル入手可能
—
SO8-FL
8
5.15 x 6.10 x 1.00
100V, 80A, 6.7mΩ, SO8-FL, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $0.47
サンプル入手可能
—
SO8-FL
8
5.15 x 6.10 x 1.00
100V, 40A, 11.1mΩ, μSO8-FL, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $0.36
サンプル入手可能
—
uSO8-FL
8
—
100V, 20A, 21mΩ, μSO8-FL, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
1ku | $0.29
サンプル入手可能
—
uSO8-FL
8
—
ANL4 NチャネルパワーMOSFET 40V–30A–10mΩ–SO8-FL 車載用
1ku | $0.19
サンプル入手可能
—
SO8-FL
8
5.15 x 6.10 x 1.00
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
カテゴリ
Enabled
カテゴリ
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます