| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | DFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5 x 6 |
| Pitch (mm): | 1.27 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.32.0051 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Sample Catalog | サンプルリクエスト |
| Pkg. Type | DFN |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Deep Power Down (µA) | 0.5 |
| Flash by Task | Datalogging |
| Interface | Single, Dual, Quad SPI |
| Key Benefit | Includes controllable SRAM |
| Longevity | 2034 1月 |
| MOQ | 6000 |
| Memory Class | DataFlash |
| Memory Density | 16 |
| Operating Voltage Range (V) | 2.3 - 3.6 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pitch (mm) | 1.27 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5 x 6 |
| Price (USD) | $3.19664 |
| Qty. per Reel (#) | 6000 |
| Read Current (mA) | 6 |
| Speed | 85 MHz |
| Supply Voltage Vcc (V) | 2.3 - 3.6 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Vcc (V) | 2.3-3.6 |
AT45DQ161 DataFlashは、当社のシステム強化クラスコードおよびデータストレージソリューションのひとつで、データロギングに最も効率的なメモリとなる高度なデュアルSRAMバッファアーキテクチャで設計されています。 また、システムの省電力化、プロセッサのオーバーヘッドの削減、ソフトウェア開発の簡素化、包括的なデータセキュリティとインテグリティオプションなどを提供する一連の高度な機能も組み込まれています。