メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Includes a controllable R/W SRAM buffer for maximum flexibility
  • Standard block architecture with added 256-byte page erase for energy efficient Data Logging
  • Byte-write provides Serial EEPROM functionality in a Serial NOR Flash device
  • Ultra-deep power down operates at >400nA
  • Extended Vcc operation allows the system memory to operate over the entire voltage range
  • Comprehensive security and unique ID features protect the device from outside tampering

説明

The AT45DB081E DataFlash is a member of our System Enhancing class of code and data storage solutions designed with an advanced dual SRAM buffer architecture that makes it the most efficient memory for data logging. It also incorporates a suite of advanced features that save system power, reduce processor overhead, simplify software development, and provide comprehensive data security and integrity options.

パラメータ

属性値
Memory ClassDataFlash
Memory Density8
Operating Voltage Range (V)1.7 - 3.6
Speed85 MHz
InterfaceSingle SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.4
Read Current (mA)6
Key BenefitIncludes controllable SRAM

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
DFN5 x 61.27
DWF——
SOIC-N3.81 x 4.801.27
SOIC-W5.18 x 7.701.27
WLCSP——
Part NumberStatusLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Sample CatalogCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
AT45DB081E-DWFActive2034 JanOut of StockDWF<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>1
AT45DB081E-MHN-TActive2034 JanIn StockDFN1ku | $1.24<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1TAIWANTAIWAN
AT45DB081E-MHN-YActive2034 JanIn StockDFN1ku | $1.24<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tray1TAIWANTAIWAN
AT45DB081E-MHN2B-TActive2034 JanIn StockDFN1ku | $1.24<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1TAIWANTAIWAN
AT45DB081E-SHN-BActive2034 JanIn StockSOIC-W1ku | $1.08<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tube1TAIWANTAIWAN
AT45DB081E-SHN-TActive2034 JanIn StockSOIC-W1ku | $1.08<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1TAIWANTAIWAN
AT45DB081E-SHN2B-TActive2034 JanIn StockSOIC-W1ku | $1.04<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1TAIWANTAIWAN
AT45DB081E-SSHN-BActive2034 JanIn StockSOIC-N1ku | $1.05<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tube1PHILIPPINES, TAIWANTAIWAN
AT45DB081E-SSHN-TActive2034 JanIn StockSOIC-N1ku | $1.05<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1PHILIPPINES, TAIWANTAIWAN
AT45DB081E-SSHN2B-TActive2034 JanIn StockSOIC-N1ku | $1.05<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1PHILIPPINESTAIWAN
AT45DB081E-UUN-TActive2034 JanIn StockWLCSP1ku | $1.22<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1PHILIPPINESTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。