メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32Mビット、1.65V~3.6V、マルチI/O対応SPIシリアル・フラッシュ・メモリ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-N
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):3.81 x 4.80
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)3A991.b.1.a
HTS (US)8542.32.0051
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Sample Catalogサンプルリクエスト
Pkg. TypeSOIC-N
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationPHILIPPINES
Wafer Fab LocationCHINA
Active InterruptYes
Deep Power Down (µA)0.007
Flash by TaskBoot Loader, Datalogging, Execute-in-Place, System Settings, Micron Replacement
Flexible Read/Write BufferYes
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Key Benefit70% energy savings
Longevity2030 1月
MOQ4000
Memory ClassFusionHD
Memory Density32
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)3.81 x 4.80
Price (USD)$1.31211
Qty. per Reel (#)4000
Read Current (mA)5.5
Read Modify WriteYes
Speed133 MHz
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Vcc (V)1.65-3.6

説明

AT25XE321Dは、ブート/コードシャドーイングから頻繁に変更されるデータのデータログ記録まで、すべてのシステムメモリタスク向けに設計されたコードおよびデータストレージソリューションのシステム拡張クラスのメンバーです。

汎用互換性があり、システムのエネルギーとオーバーヘッドを節約する追加機能が含まれています。