メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32Mビット、1.65V~3.6V、マルチI/O対応SPIシリアル・フラッシュ・メモリ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:UDFN 8MA1 8 - 5x6
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Sample Catalogサンプルリクエスト
Pkg. TypeUDFN 8MA1 8 - 5x6
Active InterruptYes
Deep Power Down (µA)0.007
Flash by TaskBoot Loader, Datalogging, Execute-in-Place, System Settings, Micron Replacement
Flexible Read/Write BufferYes
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Key Benefit70% energy savings
Longevity2030 1月
Memory ClassFusionHD
Memory Density32
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Read Current (mA)5.5
Read Modify WriteYes
Speed133 MHz
Supply Voltage Vcc (V)1.65 - 3.6
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Vcc (V)1.65-3.6

説明

AT25XE321Dは、ブート/コードシャドーイングから頻繁に変更されるデータのデータログ記録まで、すべてのシステムメモリタスク向けに設計されたコードおよびデータストレージソリューションのシステム拡張クラスのメンバーです。

汎用互換性があり、システムのエネルギーとオーバーヘッドを節約する追加機能が含まれています。