メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32Mビット、1.65V~3.6V、マルチI/O対応SPIシリアル・フラッシュ・メモリ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DWF
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)3A991.b.1.a
HTS (US)8542.32.0051
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Sample Catalogサンプルリクエスト
Pkg. TypeDWF
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Active InterruptYes
Deep Power Down (µA)0.007
Flash by TaskBoot Loader, Datalogging, Execute-in-Place, System Settings, Micron Replacement
Flexible Read/Write BufferYes
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Key Benefit70% energy savings
Longevity2030 1月
Memory ClassFusionHD
Memory Density32
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Pb (Lead) FreeYes
Qty. per Reel (#)1
Read Current (mA)5.5
Read Modify WriteYes
Speed133 MHz
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Vcc (V)1.65-3.6

説明

AT25XE321Dは、ブート/コードシャドーイングから頻繁に変更されるデータのデータログ記録まで、すべてのシステムメモリタスク向けに設計されたコードおよびデータストレージソリューションのシステム拡張クラスのメンバーです。

汎用互換性があり、システムのエネルギーとオーバーヘッドを節約する追加機能が含まれています。