メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32Mbit、2.7V以上のデュアルI/O対応SPIシリアルフラッシュメモリ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-N
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):3.81 x 4.80
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)3A991.b.1.a
HTS (US)8542.32.0051
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Sample Catalogサンプルリクエスト
Pkg. TypeSOIC-N
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationPHILIPPINES
Deep Power Down (µA)1
Flash by TaskBoot Loader, Execute-in-Place
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Key BenefitStandard features
Longevity2030 1月
MOQ4900
Memory ClassStandard Flash
Memory Density32
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)3.81 x 4.80
Price (USD)$1.01912
Qty. per Reel (#)98
Read Current (mA)3.3
Speed108 MHz
Supply Voltage Vcc (V)2.7 - 2.7
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Vcc (V)2.7-3.6

説明

AT25SF321Bは、当社の標準クラスのコードおよびデータストレージソリューションのひとつで、プログラムコードはフラッシュメモリから内蔵または外部RAMにシャドーイングのうえ、実行される3Vシステム用に設計されています。

このアーキテクチャには、今日のコードおよびデータストレージ・アプリケーションのニーズに合わせて最適化された消去ブロックサイズに加え、ユニークなシリアルデバイス、システムレベルの電子シリアル番号(ESN)ストレージ、ロックされたキーストレージなどのための3つのセキュリティレジスタページが含まれています。

  • 汎用互換ピンアウトとコマンド・セット
  • 標準ブロックアーキテクチャ
  • デュアル I/O、クワッド I/O、XiPの動作に対応
  • XiPの連続読み取り、ラップモード及びバーストモード