メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
128Mbit、1.7V以上のSPIシリアルフラッシュメモリ、デュアル I/O、クワッド I/O、QPIに対応

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-W
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):5.18 x 7.70
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOIC-W
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Deep Power Down (µA)2
Flash by TaskBoot Loader, Execute-in-Place
InterfaceQuad SPI (default), Single, Dual
Key BenefitStandard features
MOQ4000
Memory ClassStandard Flash
Memory Density128
Operating Voltage Range (V)1.7 - 2
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)5.18 x 7.70
Qty. per Reel (#)2000
Read Current (mA)7
Speed133 MHz
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Vcc (V)1.7-2.0

説明

AT25QL128Aは、当社の標準クラスのコードおよびデータストレージソリューションのひとつで、プログラムコードは、フラッシュメモリから内蔵または外部RAMにシャドーイングのうえ、実行される定電圧システム用に設計されています。

このアーキテクチャには、標準的な消去ブロックサイズに加え、ユニークなシリアルデバイス、システムレベルの電子シリアル番号(ESN)ストレージ、ロックされたキーストレージなどのためのセキュリティレジスタが含まれています。

  • 工場出荷時のクワッド有効化
  • 汎用互換ピンアウト及びコマンド・セット
  • 標準ブロックアーキテクチャ
  • XiPの連続読み取り、ラップモード及びバーストモード