メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Universally compatible pinout and command set
  • Standard block architecture
  • Supports Dual I/O, Quad I/O, QPI and XiP operations
  • Quad SPI enabled
  • Up to 133MHz
  • Continuous read, wrap and burst modes for XiP

説明

The AT25QL0641C is a member of our standard class code and data storage solutions designed for 1.8V systems in which program code is shadowed from Flash memory into embedded or external RAM for execution.

The architecture includes erase block sizes that are optimized to meet the needs of today's code and data storage applications and three security register pages for unique device serialization, system-level Electronic Serial Number (ESN) storage, locked key storage, etc.

パラメータ

属性値
Memory ClassStandard Flash
Memory Density64
Operating Voltage Range (V)1.65 - 1.95
Speed133 MHz
InterfaceQuad SPI (default), Single, Dual, QPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.7
Read Current (mA)2
Key BenefitStandard features

パッケージオプション

Part NumberStatusStockPackageBudgetary Price (USD)Sample CatalogCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of Assembly
AT25QL0641C-MBUE-TActiveOut of Stock3x4 DFN1ku | $0.615<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3CHINA
AT25QL0641C-MCUE-TActiveOut of Stock4x4 DFN1ku | $0.623<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3CHINA
AT25QL0641C-MUE-TActiveOut of Stock5x6 DFN1ku | $0.615<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3CHINA
AT25QL0641C-SUE-TActiveOut of StockSOICW1ku | $0.523<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3CHINA
AT25QL0641C-UAUE-TActiveOut of StockWLCSP1ku | $0.644<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1CHINA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。