| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | 6x8 DFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| ECCN (US) | 3A991.b.1.a |
| HTS (US) | 8542.32.0051 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Sample Catalog | サンプルリクエスト |
| Pkg. Type | 6x8 DFN |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Country of Assembly | CHINA |
| Country of Wafer Fabrication | CHINA |
| Deep Power Down (µA) | 0.5 |
| Flash by Task | Boot Loader, Execute-in-Place |
| Interface | Quad SPI (default), Single, Dual, QPI |
| Key Benefit | Standard features |
| Longevity | 2034 10月 |
| Memory Class | Standard Flash |
| Memory Density | 256 |
| Memory Type | Standard |
| Operating Voltage Range (V) | 2.7 - 3.6 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Price (USD) | $2.57606 |
| Qty. per Carrier (#) | 2000 |
| Qty. per Reel (#) | 2000 |
| Read Current (mA) | 11 |
| Speed | 133 MHz |
| Supply Voltage Vcc (V) | 2.7 - 3.6 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Vcc (V) | 2.7-3.6 |
AT25QF2561Cは、256Mビットのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)フラッシュ・メモリ・デバイスで、大容量メモリを要する、産業、民生、およびコネクテッドなどのアプリケーション向けに開発されています。 フラッシュメモリから起動したプログラムメモリを組み込みRAMや外部RAMに格納したり、フラッシュメモリから直接コードを実行(XiP)したりできます。 AT25QF2561Cは、最大84MHzのデータの二重転送レートに加えて、最大133MHzで動作するクワッドSPIおよびQPIインターフェイスをサポートすることで高速実行を可能にしています。 AT25QF2561Cでは、クワッドSPIがデフォルトで有効になっています。 他のすべての機能とパフォーマンス メトリックは 、 AT25SF2561C と同様です。