メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
256Mbit、3V SPIシリアルフラッシュメモリ、クワッドI / O対応(シングル、デュアル)、QPI、DTRをサポート

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:5x6 DFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.b.1.a
HTS (US)8542.32.0051
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Sample Catalogサンプルリクエスト
Pkg. Type5x6 DFN
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationCHINA
Deep Power Down (µA)0.5
Flash by TaskBoot Loader, Execute-in-Place
InterfaceQuad SPI (default), Single, Dual, QPI
Key BenefitStandard features
Longevity2034 10月
Memory ClassStandard Flash
Memory Density256
Memory TypeStandard
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Pb (Lead) FreeYes
Price (USD)$2.49005
Qty. per Carrier (#)5000
Qty. per Reel (#)5000
Read Current (mA)11
Speed133 MHz
Supply Voltage Vcc (V)2.7 - 3.6
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Vcc (V)2.7-3.6

説明

AT25QF2561Cは、256Mビットのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)フラッシュ・メモリ・デバイスで、大容量メモリを要する、産業、民生、およびコネクテッドなどのアプリケーション向けに開発されています。 フラッシュメモリから起動したプログラムメモリを組み込みRAMや外部RAMに格納したり、フラッシュメモリから直接コードを実行(XiP)したりできます。 AT25QF2561Cは、最大84MHzのデータの二重転送レートに加えて、最大133MHzで動作するクワッドSPIおよびQPIインターフェイスをサポートすることで高速実行を可能にしています。 AT25QF2561Cでは、クワッドSPIがデフォルトで有効になっています。 他のすべての機能とパフォーマンス メトリックは 、 AT25SF2561C と同様です。