メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
128Mbit、3V SPIシリアルフラッシュメモリ、デュアル I/Oおよびクアッド I/O対応

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-W
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):5.18 x 7.70
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)3A991.b.1.a
HTS (US)8542.32.0051
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Sample Catalogサンプルリクエスト
Pkg. TypeSOIC-W
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationTAIWAN
Deep Power Down (µA)2
Flash by TaskBoot Loader, Execute-in-Place
InterfaceQuad SPI (default), Single, Dual
Key BenefitStandard features
Longevity2030 1月
Memory ClassStandard Flash
Memory Density128
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)5.18 x 7.70
Qty. per Reel (#)2000
Read Current (mA)12
Speed133 MHz
Supply Voltage Vcc (V)2.7 - 2.7
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Vcc (V)2.7-3.6
Wafer Fab LocationCHINA

説明

AT25QF128Aは、プログラムコードがフラッシュメモリから内蔵RAMまたは外部RAMにシャドーイングされて実行される3Vシステム用に設計された、当社の標準クラスコードおよびデータストレージソリューションのひとつです。

このアーキテクチャには、今日のコードおよびデータストレージ・アプリケーションのニーズに合わせて最適化された消去ブロックサイズと、シリアル化ユニークデバイス、システムレベルの電子シリアル番号(ESN)ストレージ、ロックされたキーストレージなどのための3つのセキュリティレジスタページが含まれています。

  • 汎用互換ピンアウト及びコマンド・セット
  • 標準ブロックアーキテクチャ
  • デュアル I/O、クワッド I/O、XiPの動作に対応
  • 工場出荷時のクワッド有効化
  • XiPの継続的読み出しラップモード及びバーストモード