メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1Mbit超低エネルギーシリアルフラッシュメモリ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-N
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):3.81 x 4.80
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.32.0051
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Sample Catalogサンプルリクエスト
Pkg. TypeSOIC-N
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyPHILIPPINES
Deep Power Down (µA)0.1
Flash by TaskBoot Loader, Datalogging, Execute-in-Place, System Settings
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Key Benefit90% energy savings
Longevity2031 1月
MOQ4000
Memory ClassUltra-Low Energy
Memory Density1
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)3.81 x 4.80
Price (USD)$0.28531
Qty. per Reel (#)4000
Read Current (mA)1.2
Speed85 MHz
Supply Voltage Vcc Range1.65-3.6
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

説明

AT25EU001A は、ブート/コードシャドーイングや小バイトのロード更新などを最小エネルギーで実現するデバイスです。汎用性が高く、低消費電力と高速の読み取り性能を組み合わせることで、70%以上の省エネを実現しています。