メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

H8S IPのFPGA実装とソフトウェア資産活用

H8S/2655、H8S/2339、H8/3048、H8/338相当のオプション技術情報(FPGA実装用汎用マイコン機能IP)を用意し、FPGAに実装可能にしています。デジタル機能やメモリだけでなく、アナログ入出力の利用も可能です。
マクニカのH8S C200 IP評価キットや新光商事LSIデザインセンターのルネサスIP評価ボードを使用できます(FPGAや評価ボードに依存する部分の修正を行うことで、そのほかの市販のFPGAボードにも対応可能です)。
H8Sマイコン製品と共通な開発ツールで、H8マイコン製品(H8/500は除きます)のものも含め、アプリケーションノートのプログラムなど、既存のソフトウェアを実行できます。
FPGA実装やエミュレータ接続などに関するガイドを用意しています。

お問合せ

IPライセンスに関する総合的なお問合せはこちらまでお問合せください。

お問合せ