メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのIP製品の特長

設計から製造まで行うルネサスならではの高い信頼性と品質

ルネサスは、幅広いアプリケーションを手掛けている半導体ベンダです。実装からテストまで考慮した、様々なプロセスにマッチした設計情報の提供が可能です。また、チップ開発~評価~量産まで手掛けているため、豊富な経験と、幅広く高い技術力とノウハウを持つ技術者によるサポートが行えます。

接続が検証されたサブシステム単位で提供

ルネサスは自社で全てのIPを開発してきましたので、お客様は動作保証された多種多様なIPをルネサス1社から入手できます。また動作保証されるサブシステムとして提供されるので、お客様における接続の検討と検証が不要です。汎用的なIPはルネサスが提供いたしますので、お客様は自社の独自IP開発に集中できます。

IPを活用したオリジナルデバイスの開発を加速する“IPユーティリティ”を整備

ルネサスがIPと共に提供する「IPユーティリティ」を利用することにより、お客様は仕様検討からデバイス開発までに必要な期間、工数を大幅に削減することが可能となり、従来以上にお客様のアプリケーションの開発効率化の実現ができます。

お問合せ

IPライセンスに関する総合的なお問合せはこちらまでお問合せください。

お問合せ

ip-for-each-block-ja