メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
完全準拠ASi-5トランシーバASSP

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)64
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Carrier TypeTray
FunctionInterface for ASI 5
Length (mm)9
MOQ260
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Qty. per Carrier (#)260
Qty. per Reel (#)0
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)9

説明

ASI4U-V5 ASSP(Application Specific Standard Product)は、産業用ネットワーク機器向けのASi-5(Actuator Sensor Interfaceバージョン5)規格を完全に満たす業界初のシリコンソリューションであり、Industry 4.0分野への応用に最適です。新しいASI4U-V5 ASSPは、十分な検証・実証が行われたファームウェアを搭載しており、フィールドバスとお客様の独自アプリの間に介して通信制御を行えますので、お客様がASi-5に準拠する際の負担を軽減し、ご希望の用途に向けて簡単に実装することができます。

ASi-5を採用する優位性

Industry 4.0分野に向け高速かつ高効率なシステムが構築可能

  • ASi-5は10ns未満のジッタでサイクル1.2msをサポート(ASi-3は5ms)
  • ASi-5は96デバイスを同じケーブル上に接続可(ASi-3は62)
  • ASi-5は最大ケーブル長200m(ASi-3は100m)
  • Industry 4.0分野で応用する際に要する自己故障診断・イベント処理をサポート

高い堅牢性

  • 3D構成におけるデータ冗長性を持つ最も堅牢なフィールドバスであり、エラーなく全データが時間内に達することを保証します。堅牢性は産業向け通信における重要な要素です。

容易なシステム・プロトコル統合

  • ASI4U-V5はASi-5シリコンソリューションであり、ASi-5 ASSPと、すべてのASi-5固有アイテムを処理する完結したファームウェアイメージで構成されています。これらにより、最も簡単なフィールドバス統合オプションとなり得ます。
  • ASI4U-V5はASi-3との完全な下位互換性があります
  • ASI4U-V5はすべてのバストトポロジ(ライン、スター、ツリー)をサポートします
  • ASI4U-V5はIO-Linkをサポートし、簡単にプロトコル統合できます