メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 14-bit pipelined ADC core
  • CMOS or LVDS DDR digital outputs
  • Duty cycle stabilizer
  • Fast OTR detection
  • Flexible input voltage range: 1 V to 2 V p-p with 6 dB programmable fine gain
  • INL &plusmn
  • 1 LSB, DNL &plusmn
  • 0.5 LSB (typical)
  • Input bandwidth, 600 MHz
  • Offset binary, 2's complement, gray code
  • Power dissipation, 387 at 80 Msps
  • Power-down and Sleep modes
  • Sample rate up to 65 Msps
  • SFDR, 90 dBc
  • Single 3 V supply
  • SNR, 73 dB
  • SPI Interface

説明

The ADC1410S065HN is a single channel 14-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) optimized for high dynamic performances and low power consumption at a sample rates of 65 Msps. Pipelined architecture and output error correction ensure the ADC1410S065HN is accurate enough to guarantee zero missing codes over the entire operating range. Supplied from a single 3 V source, it can handle output logic levels from 1.8 V to 3.3 V in CMOS mode, thanks to a separate digital output supply. It supports the LVDS (Low Voltage Differential Signaling) DDR (Double Data Rate) output standard. An integrated SPI (Serial Peripheral Interface) allows the user to easily configure the ADC. The device also includes a programmable gain amplifier with a flexible input voltage range.
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
ADC1410S065HN-C1ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN40#IYesTray
ADC1410S065HN-C18ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN40#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。