メインコンテンツに移動

特長

  • 安定化出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧に対応
  • 降圧モードと昇圧モード間の自動的かつシームレスな移行
  • 入力電圧範囲: 1.8V〜5.5V
  • 連続出力電流: max. 2.1A(PVIN = 2.5V、VOUT)
  • 高効率: max. 96%
  • 30μAの自己消費電流により軽負荷時の効率を最大化
  • 2.5MHzのスイッチング周波数によって外付け部品サイズを最小化
  • 短絡、過熱、低電圧に対して完全に保護
  • 小型 2.15mm x 1.74mm WLCSP

説明

ISL91127およびISL91127IRは、新しいバッテリ化学反応を使用するシステム向けの大電流昇降圧スイッチングレギュレータです。ルネサス独自の昇降圧アルゴリズムを使用して電圧レギュレーションを維持しながら、入力電圧が出力電圧に近いときに優れた効率と非常に低い出力電圧リップルを提供します。

これらのデバイスは、2.5V〜4.35Vのバッテリ電圧範囲で少なくとも2Aの連続出力電流(VOUT = 3.3V)を供給できます。 これにより、システム電圧を下回る電圧でも最大限に能力を発揮する、高度なシングル・セルのリチウムイオン・バッテリの化学的性質のエネルギー利用効率を最大化します。 ISL91127およびISL91127IRは、完全同期低オン抵抗、4スイッチ・アーキテクチャおよび、わずか30μAの低静止電流を備えており、すべての負荷条件下で効率を最適化します。

ISL91127およびISL91127IRは、3.3Vまたは3.5Vの固定出力電圧、または外付け抵抗分割器による調整可能な出力電圧を備えたスタンドアロン・アプリケーションをサポートします。 最低1.0Vまたは最高5.2Vの出力電圧がサポートされています。

ISL91127は20 Ld 0.4mmピッチのWLCSP(2.15mm x 1.74mm)パッケージで提供され、ISL91127IRは20 Ld 0.5mmピッチのQFN(4mm x 4mm)パッケージで供給されます。 2.5MHzのスイッチング周波数によって、外付け部品のサイズがさらに小さくなります。

パラメータ

属性
Topology [Rail 1] Buck-Boost
Outputs (#) 1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) 1.8
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V) 5.5 - 5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) 1
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) 5.2
Output Current (Max) [Rail 1] (A) 3
IQ [Rail 1] (µA) 30
Switching Frequency Range (Typical) (kHz) 2500 - 2500
POR Yes
SYNCH Capability No
Peak Efficiency (%) 96
Qualification Level Standard

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
QFN 4.0 x 4.0 x 0.90 20 0.5
WLCSP-TKCURDL 2.1 x 1.7 x 0.50 20 0.4

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the digital otoscope system features a dual/quad Arm Cortex-A55 CPU, Wi-Fi/Bluetooth Low Energy module and Arm Ethos-U55 NPU.
デジタル耳内視鏡
高解像度内耳画像診断用デジタル耳内視鏡システム。
Smart Manhole Cover Block Diagram
スマートマンホールカバー
リアルタイムモニタリングと効率的な都市インフラを実現する、IoTを活用した低コストのスマートマンホールカバー
Active Tracking Module
物体追跡モジュール
正確なオブジェクトまたはウェアラブル位置監視のためのリアルタイムの低電力追跡モジュール。

その他アプリケーション

  • ハンドヘルドおよびバッテリ駆動の民生用および医療機器
  • スマートフォンおよびタブレットPC用のブラウンアウトフリーシステム電圧
  • ワイヤレス通信デバイス
  • 2G / 3G / 4G RFパワーアンプ

適用されたフィルター

ニュース&ブログ

ブログ
2020年10月12日
How to Conserve Battery Power in IoT Devices