メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

PC Main Clock-CK540

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG56
Lead Count (#):56
Pkg. Dimensions (mm):8.0 x 8.0 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)56
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTray
App Jitter CompliancePCIe Gen1
C-C Jitter Max P-P (ps)85
Chipset ManufacturerIntel
Clock Spec.CK540
Core Voltage (V)3.3
Feedback InputNo
FunctionClock Generator
Input Freq (MHz)14.3182 - 14.3182
Input TypeCrystal
Inputs (#)1
Length (mm)8
MOQ260
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Banks (#)7
Output Freq Range (MHz)14.318 - 200
Output Skew (ps)100
Output Voltage (V)1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)14
Package Area (mm²)64
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)8.0 x 8.0 x 0.85
Price (USD)$5.3141
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceSMBus, I2C
Qty. per Carrier (#)260
Qty. per Reel (#)0
Reference OutputYes
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)0.85
Width (mm)8

説明

PC Main Clock - CK540