メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2 - CPU Low Power differential push-pull pairs
  • 1 - ITP low power differential push-pull pair
  • 4 - SRC low power differential push-pull pairs
  • 1 - LCD100 SSCD low power differential push-pull pair
  • 1 - DOT96 low power differential push-pull pair
  • 3 - PCI, 33MHz
  • 1 - USB, 48MHz
  • 1 - REF, 14.31818MHz
  • Supports Dothan ULV CPUs with 100 and 133 MHz CPU outputs
  • Dedicated TEST/SEL and TEST/MODE pins saves isolation resistors on pins
  • PCI_SRC and CPU STOP inputs for power management
  • Fully integrated Vreg
  • Integrated series resistors on differential outputs
  • Supports split rail operation for maximum power savings
  • Also runs from single 3.3V rail
  • 1.05V-3.3V support for differential VDDIO

説明

PC Main Clock - CK540

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
9UMS9001AKLFObsoleteN/AIn StockVFQFPN56#CYesTray
9UMS9001AKLFTObsoleteN/AOut of StockVFQFPN56#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。