メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

DDR I/DDR II Phase Lock Loop Zero Delay Buffer

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:PYG28
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):10.2 x 5.3 x 1.73
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)28
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)47
Package Area (mm²)54.1
Pkg. Dimensions (mm)10.2 x 5.3 x 1.73
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Accepts Spread Spec InputYes
Advanced FeaturesAccepts Spread Spec Input, Reference Output
App Jitter ComplianceDDR, DDR2
C-C Jitter Max P-P (ps)50
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V
Delay ModeVariable
Die FormNo
Diff. Input SignalingSSTL-2
Diff. Output SignalingSSTL-2
Input Freq (MHz)125
Input TypeLVCMOS
Inputs (#)4
Length (mm)10.2
MOQ141
Output Banks (#)1
Output Freq Range (MHz)125
Output Skew (ps)40
Output TypeSSTL-2
Output Voltage (V)2.5V, 1.8V
Outputs (#)6
Period Jitter Max P-P (ps)30
Pitch (mm)0.65
Pkg. TypeSSOP
Product CategoryZero Delay Buffers
Reference OutputYes
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.73
Width (mm)5.3

説明

DDR I/DDR II Phase Lock Loop Zero Delay Buffer