メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Integrated Series Resistors on differential outputs
  • Greyhound Compatible CPU outputs
  • 2 - 0.7V Low Power differential CPU pairs
  • 6 - 0.7V Low Power differential SRC pairs
  • 2 - 0.7V Low Power differential ATIG pairs
  • 1 - 66 MHz HyperTransport clock
  • 2 - 48MHz USB clocks
  • 3 - 14.318MHz Reference clocks
  • Low power alternative to 951462

適用されたフィルター