メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 2 - 0.8V push-pull differential CPU pairs
  • 7 - 0.8V push-pull differential PCIEX pairs
  • 1 - 0.8V push-pull differential SATA pair
  • 1 - 0.8V push-pull differential CPU/PCIEX selectable pair
  • 1 - 0.8V push-pull differential 27MHz/LCDCLK/PCIEX
  • selectable pair4 - PCI (33MHz)
  • 2 - PCICLK_F, (33MHz) free-running
  • 1 - USB, 48MHz
  • 1 - DOT96/PCIEX selectable pair
  • 2 - REF, 14.318MHz

説明

9LPR363 is a low power CK505-compliant clock specification. This clock synthesizer provides a single chip solution for
next generation P4 Intel processors and Intel chipsets. ICS9LPR363 is driven with a 14.318MHz crystal.

適用されたフィルター