メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Extremely low additive phase jitter; supports DB400H requirements
  • 3.3V operation; standard industry power supply
  • 4 OE pins (1 for each output); easy control of clocks to CPU sockets
  • HCSL-compatible input; supports popular devices
  • 1MHz to 350MHz operating frequency; covers all popular Ethernet frequencies
  • Space saving 4mm × 4mm 24-VFQFPN; minimal board space

説明

The 9INT31H400 is a 4-output very high-performance HCSL fanout buffer for high-performance interconnect applications. It can be used at speeds up to 350MHz and is compliant with the DB400H specification. There are four OE pins on the device, each controlling one output.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9240.5

アプリケーション

  • DB400H
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
9INT31H400NLGIActiveAvailableOut of StockVFQFPN24#Tray10490#Yese3 Sn-40 to 85°C
9INT31H400NLGI8ActiveN/AOut of StockVFQFPN24#Reel12500#0Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。