メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Programmable PhiClock™ Generator
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LGA
Pkg. Code:LTG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 1.1
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.26
Core Voltage (V)3.3V
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Input Freq (MHz)50 - 50
Output Impedance85
Output TypeLP-HCSL
Output Voltage (V)3.3V
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Xtal Freq (MHz)50 - 50
Advanced FeaturesProgrammable Clock
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7
C-C Jitter Max P-P (ps)50
Input TypeCrystal, LVCMOS
Outputs (#)2
Output Freq Range (MHz)100 - 100
Power Consumption Typ (mW)100
Prog. ClockYes
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)490
Xtal Inputs (#)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye4 Au
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationSINGAPORE
Accepts Spread Spec InputYes
ArchitectureCommon, SRNS, SRIS
Diff. Outputs2
Family NamePhiClock
FunctionGenerator
Inputs (#)1
Lead CompliantNo
Length (mm)3
Longevity2040 4月
MOQ490
Output Banks (#)1
Package Area (mm²)25
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 1.1
Pkg. TypeLGA
Product CategoryPCI Express Clocks
Prog. InterfaceI2C, OTP
Reference OutputNo
Spread SpectrumYes
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.1
Width (mm)3

説明

9FGV1006は、ルネサスのPhiClock™プログラマブルクロックジェネレータファミリのひとつです。 9FGV1006は、1つの整数、フラクショナルまたはスペクトラム拡散出力周波数の2つのコピーと、水晶振動子の差動入力の1つのコピーを提供します。 2つの選択ピンでハードウェア的に、または2つのI²Cビットでソフトウェア的に要求コンフィギュレーションを選択することができます。 I²Cモードで動作させる場合、ユーザーは4つのOTPコンフィギュレーションから1つをデフォルトとして設定することができます。 4つのユニークなI²Cアドレスが利用可能で、複数のコンポーネントに簡単にI²Cアクセスすることができます。