メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • PCIe Gen1-6準拠
  • PCIe Gen6共通クロックジッタ < 50fs RMS
  • 156.25MHz(12kHz-20MHz)での276fs RMS標準位相ジッタ
  • プログラマブル出力2組+LVCMOS REF出力1組
  • 1コンフィギュレーションにつき1つの整数値出力、フラクショナルまたはスペクトラム出力周波数
  • 出力周波数 1MHz~325MHz(LVDSまたはLP-HCSL)
  • 出力周波数 1MHz〜200MHz(LVCMOS)
  • 1.8V〜3.3Vコア VDD
  • プログラマブル出力ペアごとに1.8V、2.5V、または3.3VのVDDOを個別に設定可能
  • HCSL、LVDS、LVCMOSのI/O規格に対応
  • AC結合のLVPECLおよびCMLロジックをサポート - AN-891参照
  • 50MHz水晶振動子内蔵オプション付き3 × 3mmの16-LGAパッケージ
  • Timing Commander™ソフトウェアに対応

説明

9FGV1006は、ルネサスのPhiClock™プログラマブルクロックジェネレータファミリのひとつです。 9FGV1006は、1つの整数、フラクショナルまたはスペクトラム拡散出力周波数の2つのコピーと、水晶振動子の差動入力の1つのコピーを提供します。 2つの選択ピンでハードウェア的に、または2つのI²Cビットでソフトウェア的に要求コンフィギュレーションを選択することができます。 I²Cモードで動作させる場合、ユーザーは4つのOTPコンフィギュレーションから1つをデフォルトとして設定することができます。 4つのユニークなI²Cアドレスが利用可能で、複数のコンポーネントに簡単にI²Cアクセスすることができます。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
Diff. Outputs2
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7
Outputs (#)2
Output TypeLP-HCSL
Output Freq Range (MHz)100 - 100
Input Freq (MHz)25 - 25, 50 - 50
Inputs (#)1
Input TypeCrystal, LVCMOS
Output Banks (#)1
Core Voltage (V)1.8, 3.3
Output Voltage (V)1.8, 3.3
Product CategoryPCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LGA3.0 x 3.0 x 1.1160.5
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター