メインコンテンツに移動
Programmable PhiClock™ Generator
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: LGA
Pkg. Code: LTG16
Lead Count (#): 16
Pkg. Dimensions (mm): 3.0 x 3.0 x 1.1
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#) 16
Carrier Type Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Phase Jitter Typ RMS (ps) 0.31
Core Voltage (V) 1.8V, 2.5V, 3.3V
Diff. Output Signaling LP-HCSL, LVDS
Input Freq (MHz) 8 - 50
Output Impedance 85, 100
Output Type LP-HCSL, LVCMOS, LVDS
Output Voltage (V) 1.8V, 2.5V, 3.3V
Supply Voltage (V) 1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Xtal Freq (MHz) 8 - 50
Advanced Features Reference Output, Spread Spectrum, Programmable Clock
App Jitter Compliance PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5
C-C Jitter Max P-P (ps) 50
Input Type Crystal, LVCMOS
Outputs (#) 3
Output Freq Range (MHz) 10 - 325
Power Consumption Typ (mW) 100
Prog. Clock No
Qty. per Reel (#) 3000
Qty. per Carrier (#) 0
Xtal Inputs (#) 1
Pb (Lead) Free Yes
Pb Free Category e4 Au
Temp. Range (°C) -40 to 85°C
Accepts Spread Spec Input Yes
Architecture Common, SRNS, SRIS
Diff. Outputs 2
Family Name PhiClock
Function Generator
Inputs (#) 1
Length (mm) 3
MOQ 3000
Output Banks (#) 1
Package Area (mm²) 25
Pitch (mm) 0.5
Pkg. Dimensions (mm) 3.0 x 3.0 x 1.1
Pkg. Type LGA
Prog. Interface I2C, OTP
Reel Size (in) 13
Reference Output No
Spread Spectrum Yes
Tape & Reel Yes
Thickness (mm) 1.1
Width (mm) 3
掲載 No

説明

9FGV1006は、ルネサスのPhiClock™プログラマブルクロックジェネレータファミリのひとつです。 9FGV1006は、1つの整数、フラクショナルまたはスペクトラム拡散出力周波数の2つのコピーと、水晶振動子の差動入力の1つのコピーを提供します。 2つの選択ピンでハードウェア的に、または2つのI²Cビットでソフトウェア的に要求コンフィギュレーションを選択することができます。 I²Cモードで動作させる場合、ユーザーは4つのOTPコンフィギュレーションから1つをデフォルトとして設定することができます。 4つのユニークなI²Cアドレスが利用可能で、複数のコンポーネントに簡単にI²Cアクセスすることができます。