メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

1.8 V PCIe Gen1–4 クロックジェネレータ(8出力)、Zo=100 Ω

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)2500
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Advanced FeaturesSpread Spectrum, Reference Output
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4
ArchitectureCommon
C-C Jitter Max P-P (ps)50
Core Voltage (V)1.8V
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Diff. Outputs8
Diff. Termination Resistors0
FunctionGenerator
Input Freq (MHz)25 - 25
Input TypeCrystal, LVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)6
Longevity2040 4月
MOQ2500
NXP Processor FunctionSerDes Clock
Output Freq Range (MHz)25 - 25, 100 - 100
Output Impedance100
Output Skew (ps)50
Output TypeLP-HCSL, LVCMOS
Output Voltage (V)0.8V, 1.8V
Outputs (#)9
PLLYes
Package Area (mm²)36
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Power Consumption Typ (mW)62
Product CategoryAutomotive Timing, PCI Express Clocks
Prog. ClockNo
Reel Size (in)13
Reference OutputYes
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)6
Xtal Freq (MHz)25 - 25
Xtal Inputs (#)1

説明

9FGV0841は、PCIe Gen1–4アプリケーション用の8出力の超低消費電力クロックジェネレータで、Zo=100Ωの出力終端を内蔵しています。 クロック管理用に8つの出力イネーブルを備え、スペクトラム拡散オフに加えて2種類のスペクトラム拡散レベルをサポートします。

評価ボードや材料に関する情報は、お近くの販売代理店にお問い合わせください。