メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Generates common frequencies from 14.318 MHz or 25 MHz
  • Crystal or reference input
  • 8 - 0.7 V HCSL differential output pairs
  • Supports Serial-ATA at 100 MHz
  • Two spread spectrum modes: 0 to -0.5 downspread and +/-0.25% centerspread
  • Unused inputs may be disabled in either driven or Hi- Z state for power management
  • Programmable OE Polarity
  • M/N Programming

説明

9FG108 is a Synthesizer that provides 8 differential output pairs that are compliant to the Intel CK410 specification. It also provides support for PCI-Express, next generation I/O, and SATA. The part synthesizes several output frequencies from either a 14.31818 MHz crystal or a 25 MHz crystal. The device can also be driven by a reference input clock instead of a crystal. It provides outputs with cycle-to-cycle jitter of less than 50 ps and output-to-output skew of less than 65 ps.

パラメータ

属性
Diff. Outputs8
Diff. Output SignalingHCSL
Output Freq Range (MHz)100 - 400
Power Consumption Typ (mW)568
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Output TypeHCSL, LVCMOS
Xtal Freq (MHz)14.318 - 14.318, 25 - 27
Diff. Termination Resistors32
Package Area (mm²)76.3, 119.3
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Input Freq (MHz)14.318 - 14.318, 25 - 27
Input TypeCrystal, LVCMOS
Core Voltage (V)3.3
Output Voltage (V)0.8V, 3.3V
Product CategoryPCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SSOP15.9 x 7.5 x 2.3480.64
TSSOP12.5 x 6.1 x 1.0480.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Power Consumption Typ (mW)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Package Area (mm²)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
9FG108EFILFActiveAvailableIn StockSSOP1ku | $2.6348#Tube3568mW030#119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
9FG108EFILFTActiveN/AIn StockSSOP1ku | $2.6348#Reel3568mW1000#0119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
9FG108EFLFActiveAvailableIn StockSSOP1ku | $2.848#Tube1568mW030#119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
9FG108EFLFTActiveN/AIn StockSSOP1ku | $2.848#Reel1568mW1000#0119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
9FG108EGILFActiveAvailableIn StockTSSOP1ku | $3.3748#Tube1568mW039#76.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
9FG108EGILFTActiveN/AIn StockTSSOP1ku | $3.3748#Reel1568mW2000#076.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
9FG108EGLFActiveAvailableIn StockTSSOP1ku | $3.4648#Tube1568mW039#76.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
9FG108EGLFTActiveN/AIn StockTSSOP1ku | $3.4648#Reel1568mW2000#076.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
9FG108DFILFObsoleteN/AOut of StockSSOP48#Tube1647mW030#119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3Yese3 Sn-40 to 85°C
9FG108DFILFTObsoleteN/AOut of StockSSOP48#Reel1647mW1000#0119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3Yese3 Sn-40 to 85°C
9FG108DFLFObsoleteN/AOut of StockSSOP48#Tube1587mW030#119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3Yese3 Sn0 to 70°C
9FG108DFLFTObsoleteN/AOut of StockSSOP48#Reel1587mW1000#0119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3Yese3 Sn0 to 70°C
9FG108DGILFObsoleteN/AOut of StockTSSOP48#Tube1647mW039#76.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0Yese3 Sn-40 to 85°C
9FG108DGILFTObsoleteN/AOut of StockTSSOP48#Reel1647mW1000#076.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0Yese3 Sn-40 to 85°C
9FG108DGLFObsoleteN/AOut of StockTSSOP48#Tube1587mW039#76.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0Yese3 Sn0 to 70°C
9FG108DGLFTObsoleteN/AOut of StockTSSOP48#Reel1587mW1000#076.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。