メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

8出力 3.3V PCIe ゼロ遅延/ファンアウトクロックバッファ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)490
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Accepts Spread Spec InputYes
Additive Jitter13fs
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)300
Additive Phase Jitter Typ RMS (ps)0.3
Advanced FeaturesMultiple SMBus addresses
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5
ArchitectureCommon, SRNS, SRIS
C-C Jitter Max P-P (ps)50
Core Voltage (V)3.3V
Diff. Input SignalingHCSL
Diff. Inputs1
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Diff. Outputs8
Diff. Termination Resistors0
Feedback InputNo
FunctionZero Delay Buffer
Input Freq (MHz)1 - 200
Input TypeHCSL
Inputs (#)1
Length (mm)6
Longevity2040 4月
MOQ490
Output Banks (#)1
Output Freq Range (MHz)1 - 200
Output Impedance85
Output Skew (ps)50
Output TypeLP-HCSL
Output Voltage (V)0.8V
Outputs (#)8
PLLYes
Package Area (mm²)36
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Power Consumption Typ (mW)211
Product CategoryPCI Express Clocks
Prog. ClockNo
Reference OutputNo
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
VOUT Amplitude ControlNo
VOUT Slew-rate ControlNo
Width (mm)6

説明

8出力ゼロ遅延/ファンアウトバッファの9DBL0851は、ルネサスの3.3VFull-Featured PCIeファミリのひとつです。 9DBL0851 は、PCIe Gen1からGen5をサポートし、共通および独立基準クロックアーキテクチャの両方をもサポートします。

評価ボード、評価材料については、弊社営業担当までお問い合わせください。