メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 4- 0.7 V HCSL differential output pairs
  • Phase jitter: PCIe Gen1 < 86 ps peak to peak
  • Supports zero delay buffer mode and fanout mode
  • Bandwidth programming available
  • 50-100 MHz operation in PLL mode
  • 50-400 MHz operation in Bypass mode

説明

The 9DB401 follows the Intel DB400 Differential Buffer Specification v2.0. This buffer provides four PCI-Express SRC clocks. The 9DB401 is driven by a differential input pair from a CK409/CK410/CK410M main clock generator, such as the 952601, 954101 or 954201. It provides outputs meeting tight cycle-to-cycle jitter (50 ps) and output-to-output skew (50ps) requirements.

適用されたフィルター