メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

2.5V Wide Range Frequency Clock Driver

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PA48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):12.5 x 6.1 x 1.0
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1

製品スペック

Pkg. TypeTSSOP
Lead Count (#)48
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTube
Length (mm)12.5
MOQ585
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)76.3
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)12.5 x 6.1 x 1.0
Price (USD)$2.22588
Qty. per Carrier (#)39
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1
Width (mm)6.1

説明

2.5V Wide Range Frequency DDR1 Clock Driver (45MHz - 233MHz)