メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Low skew, low jitter PLL clock driver 
  • 1 to 10 differential clock distribution (SSTL_2) 
  • Feedback pins for input to output synchronization 
  • PD# for power management 
  • Spread Spectrum-tolerant inputs 
  • Auto PD when input signal removed 
  • Choice of static phase offset available, for easy board tuning

説明

2.5V Wide Range Frequency DDR1 Clock Driver (45MHz - 233MHz)

適用されたフィルター