メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 2 - 0.7V current-mode differential CPU pairs
  • 7 - 0.7V current-mode differential SRC pair for SATA and
  • PCI-E1 - 0.7V current-mode differential CPU/SRC selectable
  • pair4 - PCI (33MHz)
  • 2 - PCICLK_F, (33MHz) free-running
  • V1 - USB, 48MHz1 - DOT, 96MHz, 0.7V current differential pair
  • 1 - REF, 14.318MHz

説明

IDT954201 is a CK410M Yellow Cover clock synthesizer. IDT954201 provides a single-chip solution for mobile systems built with Intel P4-M processors and Intel mobile chipsets. IDT954201 is driven with a 14.318MHz crystal and generates CPU outputs up to 400MHz. It provides the tight ppm accuracy required by Serial ATA and PCI-Express.

適用されたフィルター