メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 3 - 14.318 MHz REF clocks
  • 1 - USB_48MHz USB clock
  • 1 - HyperTransport 66 MHz clock seed
  • 1 - PCI 33 MHz clock seed
  • 2 - Pairs of AMD K8 clocks
  • 6 - Pairs of SRC/PCI Express* clocks
  • 2 - Pairs of ATIG (SRC/PCI Express) clocks
  • 2 - Programmable Clock Request pins for SRC clocks
  • Spread Spectrum for EMI reduction
  • Outputs may be disabled via SMBus
  • External crystal load capacitors for maximum frequency accuracy

説明

The 951412 is a main clock synthesizer chip that provides all clocks required for ATI RS480-based systems. An SMBus interface allows full control of the device.

適用されたフィルター