メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Frequency Generator With 200MHz Differential CPU Clocks

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:PVG56
Lead Count (#):56
Pkg. Dimensions (mm):18.4 x 7.5 x 2.3
Pitch (mm):0.64

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3

製品スペック

Pkg. TypeSSOP
Lead Count (#)56
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
C-C Jitter Max P-P (ps)150
Chipset ManufacturerIntel
Clock Spec.CK408M
Core Voltage (V)3.3
Feedback InputNo
FunctionClock Generator
Input Freq (MHz)14.318 - 14.318
Input TypeCrystal
Inputs (#)1
Length (mm)18.4
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Banks (#)9
Output Freq Range (MHz)14.318 - 200
Output Skew (ps)100
Output Voltage (V)3.3
Package Area (mm²)138
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.64
Pkg. Dimensions (mm)18.4 x 7.5 x 2.3
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)1000
Reel Size (in)13
Reference OutputYes
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)2.3
Width (mm)7.5

説明

Frequency Generator with 200MHz Differential CPU Clocks