メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Programmable System Frequency Generator for PII/III™

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:PVG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):15.9 x 7.5 x 2.3
Pitch (mm):0.64

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSSOP
Lead Count (#)48
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTube
C-C Jitter Max P-P (ps)250
Chipset ManufacturerALI
Core Voltage (V)3.3
Die FormNo
FunctionClock Generator
Input Freq (MHz)14.318 - 150
Length (mm)15.9
MOQ90
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output Freq Range (MHz)14.318 - 150
Output Voltage (V)2.5V, 3.3V
Package Area (mm²)119.3
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.64
Pkg. Dimensions (mm)15.9 x 7.5 x 2.3
Qty. per Carrier (#)30
Qty. per Reel (#)0
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)2.3
Width (mm)7.5
Xtal Freq (MHz)14.3182 - 14.3182
Xtal Inputs (#)1

説明

440BX/VIA Apollo Pro133/ ALI 1631 style chipset.