メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

DDR Phase Lock Loop Clock Driver

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PG28
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):9.7 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1

製品スペック

Pkg. TypeTSSOP
Lead Count (#)28
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeReel
Length (mm)9.7
MOQ2000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)42.7
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)9.7 x 4.4 x 1.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2000
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

2.5V 1 to 4 differential clock distributor. Optimized for clock distribution in DDR SDRAM applications.  Operating frequency: 60MHZ to 220MHz