メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Low skew, low jitter PLL clock driver
  • External feedback pins for input to output synchronization
  • Spread Spectrum tolerant inputs with bypass mode mux
  • Operating frequency: 60 to 170 MHz
  • Operating Temperature: -45°C to +85°C
  • Cycle - Cycle jitter: <75ps
  • Output - Output skew: <60ps
  • Output Rise and Fall Time: 650ps - 950ps

説明

2.5V 1 to 4 differential clock distributor. Optimized for clock distribution in DDR SDRAM applications.  Operating frequency: 60MHZ to 220MHz

適用されたフィルター