メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 4 - HCSL CPU出力
  • 4 - HCSL非拡散SAS/SRC出力
  • 3 - HCSL SRC出力
  • 1 - HCSL DOT96出力
  • 1 - 3.3V 48M出力
  • 5 - 3.3V PCI出力
  • 1 - 3.3V 14.318M出力
  • 位相ジッタ:PCIe Gen3 < 1ps rms
  • 位相ジッタ:PCIe Gen2 < 3.1ps rms
  • 位相ジッタ:ピークツーピークでPCIe Gen1 < 86ps
  • 位相ジッタ:QPI 9.6GT/s < 0.2ps rms
  • 位相ジッタ:SAS < 1.3ps rms64-TSSOP/QFNパッケージ

説明

932SQ420は、Romley世代以降のインテルベースサーバプラットフォーム向けインテルCK420BQメインクロックシンセサイザです。 932SQ420 は、 25MHz の水晶振動子駆動で最大限の性能を発揮します。 100MHzまたは133.33MHzのCPU出力を生成します。

パラメータ

属性値
Power Consumption Typ (mW)1300
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Output TypeHCSL, LVTTL
Xtal Freq (MHz)25 - 25
Diff. Termination Resistors48
Package Area (mm²)81
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
FunctionGenerator
Product CategoryPCI Express Clocks, Processor Clock Generators

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN9.0 x 9.0 x 0.9640.5
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Package Area (mm²)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
932SQ420DKLFActiveAvailable在庫ありVFQFPN1ku | $5.5664#Tray30207#81mm²9.0 x 9.0 x 0.9Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
932SQ420DKLFTActiveN/A在庫ありVFQFPN1ku | $5.5664#Reel33000#081mm²9.0 x 9.0 x 0.9Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
932SQ420DGLFLast Time BuyN/A在庫ありTSSOP1ku | $4.2364#Tube1028#103.7mm²17.0 x 6.1 x 1.0Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
932SQ420DGLFTObsoleteN/A在庫ありTSSOP1ku | $4.2364#Reel12000#0103.7mm²17.0 x 6.1 x 1.0Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。